スペーサー

品番: SV 9676007

バスバーの幅を狭くしたので、その差を補正するために、ホルダーのスペース内にスペーサーを使用しなければなりません。

品番:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
注記:
バスバー幅が < 60 mm (Flat-PLS 60 の場合)あるいは、< 100 mm (Flat-PLS 100 の場合)は、スペーサーを使用しなければなりません。
適用バスバーシステム
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
適用バスバー
銅板バー
銅板バー
銅板バー
適用バスバー
幅: 40, 50, 80
高さ: 10, 10, 10 mm
1パック
16 個
純質量
0.064 kg
総質量
0.081 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Spacer, for busbar support, SV 9676002/004/020/21, for busbar WH: 40/50/80x10 mm
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register