バスバーホルダー バスバーの連結 (リアエリア) 用

品番: SV 9686060

ルーフエリアにおいて、バスバーシステムをエンクロージャーからエンクロージャーへと連結する場合に使用します。

品番:
SV 9686060
製品説明
ルーフエリアにおいて、銅板を使用した3極のバスバーシステムを、エンクロージャーからエンクロージャーへと連結する場合に使用します。
材質
熱硬化性プラスチック
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 9005 近似色
同梱品
取り付け部品を含む
適用バスバー
50 x 10 mm
バスバーの中心間距離
185 mm
取り付けについてのご注意
1相当たり、最大4本のバスバー (部分導体) を取り付けることができます
エンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) にバスバーホルダーを固定するには、ケージナット (M8) 4165.500 が必要です
1パック
2 個
純質量
2.7 kg
総質量
3.04 kg
関税率番号
85469010
EAN
4028177935679
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV busbar holder (baying), 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
資料
Info sheet
セキュリティアラート
マニュアル