ユニットアダプター ねじ固定式

品番: SV 9677780

ABB社、イートン社、シュナイダーエレクトリック社やシーメンス社製のサーキットブレーカー用。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

品番:
SV 9677780
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
接続テープ
適用バスバーシステム間隔
185 mm
ケーブル引き出し口
Installation type
ねじ固定式
極数
3 極
定格電流 最大
630 A
定格電圧
690 V、三相
注記:
出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
フロント側ねじ接続式開閉器の使用に適しています。
穴あきバスバーに固定するために使用します。機器スペースにカバープロファイルを取り付けないようご注意ください。
寸法:
幅: 150 mm
高さ: 585 mm
適用バスバー
高さ: 10 mm
適用メーカー (タイプ)
ABB (Tmax T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX630)
Siemens (3VA23、3VA24、3VL4)
1パック
1 個
純質量
5.92 kg
総質量
6.32 kg
銅の含有量 (kg / 個)
3.652
関税率番号
85369095
EAN
4028177802315
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, screw attachment
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報