バスバーシステム Ri4Power 185 mm、最大 2100 A 接触防止 185 mm 接触防止 185 mm エンドカバー バスバーホルダー用 バスバーシステムの側面からの接触防止に使用します。バスバーホルダーに固定します。 製品へ 接触防止 185 mm 接触防止保護カバー 185 mmバーシステム用 バスバーシステムの裏面および正面の接触防止に使用します。 製品へ 接触防止 185 mm 接触防止保護カバー エンクロージャー連結箇所用 バーコネクターの有無に関係なく、エンクロージャーからエンクロージャーへの連結箇所の裏面および正面の接触防止に使用します。 製品へ 接触防止 185 mm カバーストリップ 接触防止カバー用 カバープロファイル内の保護されていない端子部の前面側のカバーに使用します。 製品へ