接触防止保護カバー エンクロージャー連結箇所用

品番: SV 9677.640

バーコネクターの有無に関係なく、エンクロージャーからエンクロージャーへの連結箇所の裏面および正面の接触防止に使用します。

品番:
SV 9677.640
製品説明
バスバーコネクターの有無に関係なく、エンクロージャーからエンクロージャーへの連結箇所の裏面および正面の接触防止に使用します。
材質
ボトムトレー:ポリフェニレンエーテル(PPE)
カバープロファイル:ポリアミド
中間カバー:ポリアミド製
塗装色
RAL 7035
同梱品
3 x ボトムトレー
1 x カバー(フロント側)
2 x バスバーホルダー用中間カバー
1パック
1 個
純質量
0.8 kg
総質量
1 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
製品説明
SV Contact hazard protection cover, for busbar system SV 9677XXX, enclosure connection
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル
データシート
一般技術情報