- 品番:
- SV 9677920
- 製品説明
- ケーブルあるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
E-Cu(電気銅)製、すずめっき処理
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 電源接続
- 圧着端子 M12
- 定格電流 最大
- 1,600 A
- 寸法:
- 幅: 98 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 240 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 10 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.6 kg
- 総質量
- 1.662 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 1.471
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177806351
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
-
SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 240 mm²