- 品番:
- SV 9677750
- 製品説明
- 市販サーキットブレーカー(MCCB)用組立済み接続セット。開閉器とユニットアダプター(極数 3)間の電気的接続に使用します。
- 材質
- E-Cu
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用品番
- 9677.710
- 9677.715
- 適用メーカー (タイプ)
- ABB (XT7 – 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 10.12 kg
- 総質量
- 10.36 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 8.253
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177707030
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Connector kit, for component adaptor, SV 9677710/715, (ABB Tmax, Schneider NS)
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル