接続セット ユニットアダプター用

品番: SV 9677760

市販サーキットブレーカー(MCCB)内蔵ボックス用既製接続セット。開閉器とユニットアダプター(極数 3)間の電気的接続に使用します。

品番:
SV 9677760
製品説明
市販サーキットブレーカー(MCCB)用組立済み接続セット。開閉器とユニットアダプター(極数 3)間の電気的接続に使用します。
材質
E-Cu
同梱品
取り付け部品を含む
適用品番
9677.710
9677.715
適用メーカー (タイプ)
Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
1パック
1 個
純質量
9.46 kg
総質量
9.59 kg
銅の含有量 (kg / 個)
6.814
関税率番号
74198090
EAN
4028177707023
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Connector kit, for component adaptor, SV 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル