- 品番:
- SV 9677792
- 製品説明
- 接続セットの正面をカバーするために使用します。開閉器のケーブル接続箇所のカバーに使用することもできます。ブラインドカバーは、接触防止カバー内の開いている配線箇所をふさぐために使用します。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 同梱品
- ブラインドカバーを含む
- 適用メーカー (タイプ)
- ABB (XT6, XT7)
- Siemens (3VA27)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.26 kg
- 関税率番号
- 39191019
- EAN
- 4028177805347
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 製品説明
- SV Contact hazard protection cover, for component adaptor SV 967770X/71X, (ABB - Tmax T7)
- 資料
- マニュアル