接触クランプ NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター/接続アダプター用

品番: SV 9677450

中心間隔が 185 mm のバスバーシステムへの NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターの取り付けに使用します。穴あけは不要です。

品番:
SV 9677450
製品説明
中心間隔が 185 mm のバスバーシステムへの NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターの取り付けに使用します。穴あけは不要です。
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
E-Cu(電気銅)製、すずめっき処理
適用サイズ
00
注記:
接触防止カバー(スリット入りカバープロファイル)付きバスバーシステム上にのみ使用可能。
1パック
3 個
純質量
0.225 kg
総質量
0.24 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.038
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177705197
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV Contact terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 00 (SV 9677XXX)
資料
マニュアル