NH スリムライン スイッチディスコネクター

品番: SV 9677365

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

品番:
SV 9677365
仕様
極数 3、スイッチ付き
機能方法
自動式スナップアクション機構により、オペレータに依存しないスイッチング
ダブルブレークによる接点の確実な切り離し
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色
シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7001
ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ
3
適用バスバーシステム間隔
185 mm
ケーブル引き出し口
電源接続
ねじ M12
Installation type
ねじ固定式
極数
3 極
定格電圧
800 V (AC)、三相
定格作動電流 最大
500 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:
幅: 100 mm
高さ: 772 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
6 ‐ 240 mm²
適用バスバー
高さ: 10 mm
1パック
1 個
純質量
15 kg
総質量
15.28 kg
銅の含有量 (kg / 個)
5.285
関税率番号
85043129
EAN
4028177806818
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
製品説明
SV NH slimline switch disconnector, size 3, 500 A, 800 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outlet top, screw attachment
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル