接続スペースカバー NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター/NH スリムライン スイッチディスコネクター用

品番: SV 9677410

ケーブル接続エリア内の接触防止を保証するために使用します。

品番:
SV 9677410
製品説明
長スリーブ付き圧着端子を使用する場合の、ケーブル接続エリアにおける接触防止を保証するための、延長用接続スペースカバーです。
材質
ポリカーボネート
耐燃性 UL 94-V0 適合
適用サイズ
1 ~ 3
適用品番
9677.1X0
9677.1X5
9677.2X0
9677.2X5
9677.300
9677.310
9677.3X5
ケーブル引き出し口
上/下
注記:
ケーブルアウトレットが上部にあるNH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターを使用する場合は、接続スペースカバーが必用です。
1パック
1 個
純質量
0.22 kg
総質量
0.32 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177705159
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
製品説明
SV Connection space cover, for, NH slimline fuse-switch disconnector/, NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)
資料
マニュアル