接続スペースカバー、リア側 NH スリムライン スイッチディスコネクター用

品番: SV 9677402

長スリーブ付き圧着端子を使用する場合の、ケーブル接続エリアにおけるリア側の接触防止に使用します。

品番:
SV 9677402
製品説明
長スリーブ付き圧着端子を使用する場合の、ケーブル接続エリアにおけるリア側の接触防止に使用します。フロント用の接続スペースカバー (9677.400/.410)との組み合わせで、接続スペースの完璧な接触防止を実現します。
材質
ポリアミド
塗装色
RAL 7035
適用サイズ
00
1パック
1 個
純質量
0.085 kg
総質量
0.086 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177806856
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
製品説明
SV Connection space cover, for NH slimline switch-disconnector, size 00 (185 mm)