- 品番:
- SV 9677412
- 製品説明
- 長スリーブ付き圧着端子を使用する場合の、ケーブル接続エリアにおけるリア側の接触防止に使用します。フロント用の接続スペースカバー (9677.400/.410)との組み合わせで、接続スペースの完璧な接触防止を実現します。
- 材質
- ポリアミド
- 塗装色
- RAL 7035
- 適用サイズ
- 1 ~ 3
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.081 kg
- 総質量
- 0.158 kg
- 関税率番号
- 85472000
- EAN
- 4028177806863
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 製品説明
- SV Connection space cover, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)