接触クランプ NH スリムライン スイッチディスコネクター用

品番: SV 9677.485

中心間隔が 185 mm のバスバーシステムへのNH スリムライン スイッチディスコネクターの取り付けに使用します。穴あけは不要です。

品番:
SV 9677.485
製品説明
中心間隔が 185 mm のバスバーシステムへのNH スリムライン スイッチディスコネクターの取り付けに使用します。穴あけは不要です。
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
E-Cu(電気銅)製、すずめっき処理
ポリアミド
注記:
接触防止カバー(スリット入りカバープロファイル)付きバスバーシステム上にのみ使用可能。
適用サイズ
1 ~ 3
1パック
3 個
純質量
0.456 kg
総質量
0.503 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.151
関税率番号
73182900
EAN
4028177806900
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV Contact clamp, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)
データシート
一般技術情報