E-Cu(電気銅)製バスバー

製品番号: SV 3589.005

長さ:バスバー1本あたり2400 mm

製品番号:
SV 3589.005
材質
E-Cu F30
長さ
2,400 mm
注記:
必要な長さにカット可能
規格:
DIN EN 13 601
断面
60 mm x 10 mm
寸法:
長さ: 2,400 mm
1パック
2 個
純質量
25.8 kg
総質量
25.88 kg
銅の含有量 (kg / 個)
12.9
関税率番号
74071000
EAN
4028177684607
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Busbar E-Cu, WH: 60x10 mm, L: 2400 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
一般技術情報
詳細技術情報