アダプター RiLine コンパクトコンポーネント用

製品番号: SV 9677.930

185 mm バスバーシステムに RiLine コンパクトコンポーネントを取付ける際に使用します。

製品番号:
SV 9677.930
材質
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 7035
適用バスバーシステム間隔
185 mm
ケーブル引き出し口
上/下
Installation type
ねじ固定式
極数
3 極
定格電流 最大
320 A
定格電圧
690 V、三相
注記:
穴あきバスバーに固定するために使用します。機器スペースにカバープロファイルを取り付けないようご注意ください。
感電防止対策が施されているバスバーでアダプターを使用する場合は、接触クランプを使用する必要があります
変換器組み込み用
はい
寸法:
幅: 100 mm
高さ: 670 mm
適用バスバー
高さ: 10 mm
1パック
1 個
純質量
2.6 kg
総質量
2.769 kg
関税率番号
85469010
EAN
4028177979734
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV アダプター 320 A (2 x 160 A)、極数 3、ケーブル引き出し口 上/下、ねじ固定式、RiLine コンパクトコンポーネント用
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル
データシート
一般技術情報