バスバーホルダー(185 mm)

品番: SV 9677500

銅板バー (40/60/80/100/120 x 10 mm) 用

品番:
SV 9677500
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
接触防止カバー(ボトムトレー)用固定部品をを含む。
極数
3 極
185 mm
適用バスバー
40 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
極数
3 極
定格電圧
1000 V、三相
1500 V (DC)
1パック
2 個
純質量
1.72 kg
総質量
1.92 kg
関税率番号
85469010
EAN
4028177705326
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
製品説明
SV Busbar support, 3-pole, 185 mm bar centre distance, for busbar WH: 40x10/60-120x10 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報