- 品番:
- SV 9677620
- 製品説明
- 穴を開けずに長方形型バスバーを連結します。
- 材質
- E-Cu
- 表面
- すずめっき
- 適用バスバーサイズ (mm) / 1本のバーに必要な数量
- 60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2 - 注記:
- 100 x 10 mmのバスバーを使用する場合は、9677.610 および 9677.620 各1個も必用になります。
- 適用バスバー
- 60 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 120 x 10 mm
- 寸法:
- 長さ: 60 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.68 kg
- 総質量
- 0.72 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.602
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177705395
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 製品説明
- SV Busbar connector, for E-Cu 60/100/120x10 mm, L: 60 mm
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル