システム固定パーツ TS、VX SE用

品番: SV 9677540

TS/SE エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mmのバスバーシステムを固定するために使用します。

品番:
SV 9677540
製品説明
TS/SE エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mmのバスバーシステムを固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
2 x システム固定パーツ(左/右)
2 x マウンティングセクション
取り付け部品を含む
システム固定パーツ(センター)
取り付けについてのご注意
エンクロージャー内で、バスバーシステムの奥行き位置を自在に変更するには、TS システムセクション 17 x 73 mm(外側実装面用)がさらに必要となります。エンクロージャーの奥行きに合わせ、パーツを選びます。
適用幅
= 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
5.5 kg
総質量
5.78 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177705364
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV システム固定パーツ TS、SE用、中心間隔 185 mm、幅: 1200 mm
資料
マニュアル
データシート
一般技術情報