接続アダプター

品番: SV 9677905

丸型ケーブルの接続に使用します。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

品番:
SV 9677905
材質
シャーシ:グラスファイバー強化型ポリエステル
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
接触防止保護カバー
適用バスバーシステム間隔
185 mm
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
ねじ M12
極数
3 極
定格電流 最大
1,400 A
定格電圧
690 V、三相
注記:
接触防止カバー付きのバスバーにコンポーネントを使用する場合は、接触クランプが必用です。
寸法:
幅: 100 mm
高さ: 960 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
6 ‐ 300 mm²
適用バスバー
高さ: 10 mm
1パック
1 個
純質量
11 kg
総質量
11.5 kg
銅の含有量 (kg / 個)
4.41
関税率番号
85369010
EAN
4028177705296
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Connection adaptor, 1400 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, cable outet bottom, round conductor connection 6-300 mm²
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル