- 品番:
- SV 9677531
- 製品説明
- エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mm のバスバーシステムを固定するために使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 2 x システム固定パーツ(左/右)
2 x マウンティングセクション
取り付け部品を含む
システム固定パーツ(センター)
- 取り付けについてのご注意
- エンクロージャー内で、バスバーシステムの奥行き位置を自在に変更するには、VX 用システムセクション 23 x 64 mm (内側実装面用) がさらに必要となります。エンクロージャーの奥行きに合わせ、パーツを選びます。
- 適用幅
- = 1,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.9 kg
- 総質量
- 5.14 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 19.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177923300
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
-
SV system attachment for VX (W: 1000 mm), for busbar holder SV 9677500