バスバーシステム

RiLineX バスバーシステム、最大 800 A

3 極、工具を使用せずに取り付け可能、短絡耐性最大 65 kA、完全な接触保護、標準仕様の銅板バー付き、世界中で使用可能。

RiLineX バスバーシステム、最大 800 A

RiLineX 基本システム

コンプリートボードには標準の銅バーが既に取り付けてあるので、すぐに使用できます。これには IP2XB までの接触感電防止機能が備わっており、アクセサリーを使用することで IP3X までのグレードアップも可能です。VX エンクロージャーのサイズに合わせて、様々な長さのボードが用意されています。このモジュラーシステムは、ベーシックモジュールとエンドモジュール、およびバスバーで構成されており、工具を使用せずに組み立てることができ、柔軟性に優れています。全長 2400 mm まで設定可能です。

RiLineX バスバーシステム、最大 800 A

RiLineX 接続アダプター

RiLineX は、様々な要件に対応する柔軟な接続テクノロジーを提供します。接続アダプターの仕様により、丸型ケーブル、銅フレックスバーまたは銅バーを接続できます。

RiLineX バスバーシステム、最大 800 A

RiLineX ユニットアダプター

RiLineX CB ユニットアダプター。配線用遮断器 (MCCB) を取り付けるために使用します。この製品には2つのバージョンが用意されています。すべての一般的なメーカーのスイッチを取り付けるための便利な「Easy-Fix」タイプと、最高の柔軟性を実現するスライドナット付き「ユニバーサル」タイプです。ユニットアダプターおよびユニットサポート。サポートレール (取り付け済み)、接続ケーブル (コネクター等取り付け加工済み)、サポートレール...

RiLineX バスバーシステム、最大 800 A

RiLineX ヒューズコンポーネント

小型のヒューズホルダーはすぐに使用でき、ヒューズリンクとの確実な接触を保証します。半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けは、工具を必要としない素早い取り付けを可能にします。NH ヒューズスイッチディスコネクターは、バスバー厚さに対応する半自動調整機能を備えており、配線に関しては、上方からまたは下方からを自由に選択できます。視覚的ヒューズ監視を内蔵しているため、最大限の安全性とチェック機能の強化を実現します。