RiLineX ボード

品番: RX 9360024

RiLineX コンプリートボード 550 A、バスバー 30x5 mm を含む。長さ 1105 mm、適用エンクロージャー幅 1200 mm。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。水平、垂直、および頭上設置が可能。AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。背面に配線用ケーブル溝を実装。IEC および UL で認可取得。

品番:
RX 9360024
メリット
完全にデジタル化された製品データによる時間の節約
コンプリートボードがセットアップ仕様であるため、組み立て時間が短縮されます
交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています
試験済み短絡電流定格、最大 65 kA
感電防止対策 IP2XB に準拠、フロント側は IP3X までグレードアップ可能
IEC および UL による試験および認証取得
簡単な増設とフィールド連結
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
E-Cu
塗装色
RAL 35745
RAL 9005
同梱品
– バスバー (内蔵)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
規格:
IEC 61 439-1/-2
UL 508
定格電流 最大
550 A
定格電流 (UL)
540 A
電気的数値 UL (SCCR)
45 kA - 600 V、RMS
100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ/7
100 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 600 A、DIVQ/7
100 kA - 480 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
65 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
バスバーの中心間距離
60 mm
定格インパルス電圧 Uimp
12 kV
定格電圧
1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V AC
1,500 V DC
Rated impulse withstand current
115.5 kA
94.5 kA (UL)
定格短時間耐電流 / t
45 kA/500 ms
過電圧カテゴリー
4
汚染度
3
ブスバーサイズ
30 mm x 5 mm
極数
3 極
基本周波数
50...60 Hz
湿度(結露無きこと)
10...90 %
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
寸法:
幅: 1,105 mm
高さ: 246 mm
奥行: 49 mm
1パック
1 個
純質量
9.5 kg
総質量
10.2 kg
銅の含有量 (kg / 個)
4.419
関税率番号
85369010
EAN
4028177997400
ETIM 9
EC001900
製品説明
RX RiLineX ボード 550 A、3 極、E-Cu 製バスバー 30x5 mm を含む、バスバー中心間隔 60 mm、幅 1105 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
Quick guide
データシート
一般技術情報