- 品番:
- RX 9360084
- メリット
- 完全にデジタル化された製品データによる時間の節約
- コンプリートボードがセットアップ仕様であるため、組み立て時間が短縮されます
- 交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています
- 試験済み短絡電流定格、最大 65 kA
- 感電防止対策 IP2XB に準拠、フロント側は IP3X までグレードアップ可能
- IEC および UL による試験および認証取得
- 簡単な増設とフィールド連結
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
E-Cu
- 塗装色
- RAL 35745
RAL 9005
- 同梱品
- – バスバー (内蔵)
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 2XB
- 規格:
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- 定格電流 最大
- 550 A
- 定格電流 (UL)
- 540 A
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 45 kA - 600 V、RMS
- 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ/7
- 100 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 600 A、DIVQ/7
- 100 kA - 480 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
- 65 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
- バスバーの中心間距離
- 60 mm
- 定格インパルス電圧 Uimp
- 12 kV
- 定格電圧
- 1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1,000 V AC
1,500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115.5 kA
94.5 kA (UL)
- 定格短時間耐電流 / t
- 45 kA/500 ms
- 過電圧カテゴリー
- 4
- 汚染度
- 3
- ブスバーサイズ
- 30 mm x 5 mm
- 極数
- 3 極
- 基本周波数
- 50...60 Hz
- 湿度(結露無きこと)
- 10...90 %
- 動作温度範囲
- -5 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -25 °C...75 °C
- 寸法:
- 幅: 705 mm
高さ: 246 mm
奥行: 49 mm
長さ: 705 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.2 kg
- 総質量
- 6.616 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 2.805
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177997349
- ETIM 9
- EC001900
- 製品説明
-
RX RiLineX ボード 550 A、3 極、E-Cu 製バスバー 30x5 mm を含む、バスバー中心間隔 60 mm、幅 705 mm