- 品番:
- RX 9360000
- メリット
- 完全にデジタル化された製品データによる時間の節約
- コンプリートボードがセットアップ仕様であるため、組み立て時間が短縮されます
- 試験済み短絡電流定格、最大 65 kA
- 交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています
- 感電防止対策 IP2XB に準拠、フロント側は IP3X までグレードアップ可能
- Tested and certified to IEC and UL
- Simple extension and baying
- 材質
- 上部パーツ:鋼板製、亜鉛めっき処理
コンタクトプレート:E-Cu 製、すずめっき処理
フロントカバー:ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合 - 塗装色
- RAL 35745
- 同梱品
- バーコネクター 3 個
フロントカバー 1枚
絶縁材プレート 1 枚 - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 2XB
- 規格:
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- 定格電流 最大
- 780 A
- 定格電流 (UL)
- 780 A
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 52.5 kA - 600 V、RMS
- 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ/7
- 100 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 600 A、DIVQ/7
- 100 kA - 480 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
- 65 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
- 定格インパルス電圧 Uimp
- 12 kV
- 定格電圧
- 1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Rated insulation voltage
- 1,000 V AC
1,500 V DC - Rated impulse withstand current
- 103 kA
115.5 kA - 定格短時間耐電流 / t
- 45 kA/200 ms
52.5 kA/500 ms - 過電圧カテゴリー
- 4
- 汚染度
- 3
- 極数
- 3 極
- 基本周波数
- 50...60 Hz
- 湿度(結露無きこと)
- 10...90 %
- 適用バスバー
- 30 x 5/10 mm
- 動作温度範囲
- -5 °C...55 °C
- 寸法:
- 幅: 153 mm
高さ: 240 mm
奥行: 77 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.88 kg
- 総質量
- 1.924 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.297
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177997431
- ETIM 9
- EC002270
- 製品説明
- RX 連結セット (コネクターを含む)、RX RiLineX ボード (3 極) 用
RiLineX baying set ボード用
品番: RX 9360000
RiLineX baying connector set for the complete board, for use with 550 A and 800 A. Comprising a busbar connector and contact hazard protection cover. For simple baying of boards between two bayed VX enclosures, no drilling required.