- 品番:
- RX 9365020
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合 - 塗装色
- RAL 35745
- 適用品番
- 9360.004 - .088
- 9360.110 - .150
- 寸法:
- 幅: 100 mm
高さ: 60 mm - 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.19 kg
- 総質量
- 0.19 kg
- 関税率番号
- 39191019
- ETIM 9
- EC002270
- 製品説明
- RX カバーストリップ、RiLineX ボードおよびベーシックモジュール用
- 資料
- Quick guide
未実装の RiLineX ボードセグメントをカバーするカバーストリップ。フロント側の感電防止機能を IP2XB から IP3X に高めます。