RiLineX ベーシックモジュール

ボードテクノロジーを採用した、モジュール式バスバーシステムプラットフォーム。個別に設定可能。サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP4X までアップグレード可能。水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。