- 品番:
- RX 9360110
- メリット
- ベーシックモジュールによるスケーラブルなシステム長さ
- 簡単な取り付け
- バスバーの断面積を変更できるため、定格電流の拡張が可能
- 試験済み短絡電流定格、最大 65 kA
- 交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています
- null
- 感電防止対策 IP2XB に準拠、フロント側は IP3X までグレードアップ可能
- IEC および UL による試験および認証取得
- 簡単な増設とフィールド連結
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
- 塗装色
- RAL 35745
RAL 9005
- 同梱品
- ベーシックモジュール、下部パーツ
ベーシックモジュール (接触防止カバー)
固定ねじを含む
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 2XB
- 規格:
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- 定格電流 最大
- 800 A
- 注記:
- バスバーは同梱品に含まれません。
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V、RMS
- 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ/7
- 100 kA - 480 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
- 65 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
- バスバーの中心間距離
- 60 mm
- 定格インパルス電圧 Uimp
- 12 kV
- 定格電圧
- 1,000 V AC
600 V AC (UL)
1,500 V DC
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1,000 V AC
1,500 V DC
- 定格短時間耐電流 / t
- 65 kA/500 ms
- 過電圧カテゴリー
- 4
- 汚染度
- 3
- 極数
- 3 極
- 基本周波数
- 50...60 Hz
- 湿度(結露無きこと)
- 10...90 %
- 適用バスバー
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 動作温度範囲
- -5 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -25 °C...75 °C
- 寸法:
- 幅: 100 mm
高さ: 246 mm
奥行: 49 mm
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 3 kg
- 総質量
- 3.292 kg
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177997295
- ETIM 9
- EC001900
- 製品説明
-
RX RiLineX ベーシックモジュール、3 極、長さ 100 mm