RiLineX ベーシックモジュール

品番: RX 9360120

RiLineX ベーシックモジュール、3 極、幅 200 mm、トップマウント可能なバスバーホルダー付き、モジュール式 RiLineX ボード用。15 x 5 mm から 30 x 10 mm までのフラットバーを組み込むことが可能。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。ベーシックモジュールは、バスバーホルダーを含む下部と、接触保護として機能する上部で構成されています。ベーシックモジュールで組み立てられた総合ソリューションには、エンドモジュールが別途必要です。

品番:
RX 9360120
メリット
ベーシックモジュールによるスケーラブルなシステム長さ
簡単な取り付け
バスバーの断面積を変更できるため、定格電流の拡張が可能
試験済み短絡電流定格、最大 65 kA
交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています
null
感電防止対策 IP2XB に準拠、フロント側は IP3X までグレードアップ可能
IEC および UL による試験および認証取得
簡単な増設とフィールド連結
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 35745
RAL 9005
同梱品
ベーシックモジュール、下部パーツ
ベーシックモジュール (接触防止カバー)
固定ねじを含む
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
規格:
IEC/EN 61439-1
UL 508
定格電流 最大
800 A
注記:
バスバーは同梱品に含まれません。
電気的数値 UL (SCCR)
65 kA - 600 V、RMS
100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ/7
100 kA - 480 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
65 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
バスバーの中心間距離
60 mm
定格インパルス電圧 Uimp
12 kV
定格電圧
1,000 V AC
600 V AC (UL)
1,500 V DC
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V AC
1,500 V DC
定格短時間耐電流 / t
65 kA/500 ms
過電圧カテゴリー
4
汚染度
3
極数
3 極
基本周波数
50...60 Hz
湿度(結露無きこと)
10...90 %
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
寸法:
幅: 200 mm
高さ: 246 mm
奥行: 49 mm
長さ: 200 mm
1パック
6 個
純質量
5.16 kg
総質量
5.547 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177997288
ETIM 9
EC001900
製品説明
RX RiLineX ベーシックモジュール、3 極、長さ 200 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
Quick guide
データシート
一般技術情報