RiLineX エンドモジュールセット ベーシックモジュール用

品番: RX 9360101

RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。

品番:
RX 9360101
メリット
ベーシックモジュールによるスケーラブルなシステム長さ
簡単な取り付け
バスバーの断面積を変更できるため、定格電流の拡張が可能
試験済み短絡電流定格、最大 65 kA
交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています
null
感電防止対策 IP2XB に準拠、フロント側は IP3X までグレードアップ可能
IEC および UL による試験および認証取得
簡単な増設とフィールド連結
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 35745
同梱品
ボード終端エレメント、左側
ボード終端エレメント、右側
取り付け部品を含む
適用品番
9360.110
9360.120
9360.150
1パック
2 個
純質量
1 kg
総質量
1.151 kg
関税率番号
85472000
EAN
4028177997325
ETIM 9
EC002270
製品説明
RX エンドモジュールセット、RiLineX ベーシックモジュール (3 極) 用
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
Quick guide
データシート
一般技術情報