- 品番:
- RX 9360104
- メリット
- ベーシックモジュールによるスケーラブルなシステム長さ
- 簡単な取り付け
- バスバーの断面積を変更できるため、定格電流の拡張が可能
- 試験済み短絡電流定格、最大 65 kA
- 交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています
- null
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合 - 塗装色
- RAL 35745
- 同梱品
- ボード終端エレメント、左側および右側
ボードモジュール、カバー
ボードモジュール、ボトムプレート
取り付け部品を含む - 適用品番
- 9365.013
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.46 kg
- 総質量
- 1.481 kg
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177997301
- ETIM 9
- EC002270
- 製品説明
- RX 連結セット、RiLineX ベーシックモジュール用、コネクターなし (連結接続)
- 資料
- Quick guide
- セキュリティアラート
- マニュアル