RiLineX 連結コネクター バスバー用

品番: RX 9365013

連結具、連結セット (ロング) 用。

品番:
RX 9365013
材質
上部パーツ:鋼板製、亜鉛めっき処理
コンタクトプレート:E-Cu 製、すずめっき処理
寸法:
長さ: 130 mm
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
1パック
3 個
純質量
1.5 kg
総質量
1.593 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.99
関税率番号
73269098
ETIM 9
EC002622
製品説明
RX 連結具、E-Cu 製 15x5 ~ 30x10 mm 用、長さ 130 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
Quick guide
データシート
一般技術情報