RiLineX 接続アダプター

品番: RX 9360200

RiLineX 接続アダプター、60 mm バスバーシステム用。このユニットは、はめ込み式取り付け、プッシュイン式導体接続、および 5~10 mm 間のバスバー厚さに対応する半自動調整機能を備えています。

品番:
RX 9360200
メリット
バスバーシステムとケーブル接続への固定は、ねじ1本で完了します
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
Rated current of round conductor
76 A
Rated current of round conductor (UL)
66 A
電気的数値 UL (SCCR)
5 kA - 600 V、RMS
35 kA - 480 V, ブレーカー 最大 60 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 100 A、JDDZ / 7
ケーブル引き出し口
上/下
適用バスバーシステム間隔
60 mm
極数
3 極
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
寸法:
幅: 26.8 mm
高さ: 239.2 mm
奥行: 103.3 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
1.5 ‐ 16 mm²
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
1.5 ‐ 16 mm²
丸型ケーブルの接続、フェルール端子付きAWGケーブル (細線)
AWG 16 ‐ AWG 6
丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
1.5 ‐ 16 mm²
AWG 丸形ケーブル (単線) の接続
AWG 16 ‐ AWG 6
丸型ケーブル(複数線)の接続
1.5 ‐ 16 mm²
AWG 丸型ケーブル (撚線) の接続
AWG 16 ‐ AWG 4
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
定格電圧
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー
4
汚染度
3
規格:
IEC/EN 61439-1
UL 508
定格インパルス電圧 Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
7 W
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)
10...90 %
1パック
4 個
純質量
1.2 kg
総質量
1.656 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177997264
ETIM 9
EC001531
製品説明
RX 接続アダプター、3 極、幅x高さ 27x240 mm、導体接続 最大 16 mm²、クランプスペース 幅x高さ 20x20 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
Quick guide
データシート
一般技術情報