RiLineX 接続アダプター

品番: RX 9360210

RiLineX 接続アダプター、60 mm バスバーシステム用。このユニットはねじ留め式で、5~10 mm 厚のバーに適しています。

品番:
RX 9360210
メリット
バスバーシステムとケーブル接続への固定は、ねじ1本で完了します
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
Rated current of round conductor
320 A
Rated current of round conductor (UL)
280 A
電気的数値 UL (SCCR)
10 kA - 600 V、RMS
100 kA - 600 V、ブレーカー 最大 250 A、DIVQ / 7
100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 200 A、JDDZ / 7
ケーブル引き出し口
上/下
適用バスバーシステム間隔
60 mm
極数
3 極
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
寸法:
幅: 63.2 mm
高さ: 239.4 mm
奥行: 79.2 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
2.5 ‐ 70 mm²
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
6 ‐ 50 mm²
丸型ケーブルの接続、フェルール端子付きAWGケーブル (細線)
AWG 10 ‐ AWG 1
丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
2.5 ‐ 16 mm²
AWG 丸形ケーブル (単線) の接続
AWG 14 ‐ AWG 6
丸型ケーブル(複数線)の接続
6 ‐ 70 mm²
AWG 丸型ケーブル (撚線) の接続
AWG 10 ‐ AWG 2/0
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
13 x 5 mm
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
定格電圧
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー
4
汚染度
3
規格:
IEC/EN 61439-1
UL 508
定格インパルス電圧 Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
14 W
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)
10...90 %
1パック
4 個
純質量
1.776 kg
総質量
1.925 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177997257
ETIM 9
EC001531
製品説明
RX 接続アダプター、3 極、幅x高さ 63x240 mm、導体接続 最大 70 mm²、クランプスペース 幅x高さ 13x5 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
Quick guide
データシート
一般技術情報