RiLineX 接続アダプター

品番: RX 9360230

RiLineX 接続アダプター、60 mm バスバーシステム用。このユニットはねじ留め式で、5~10 mm 厚のバーに適しています。

品番:
RX 9360230
メリット
バスバーシステムとケーブル接続への固定は、ねじ1本で完了します
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
Rated current of round conductor
630 A
Rated current of round conductor (UL)
600 A
Rated current of laminated copper bar
790 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
760 A
電気的数値 UL (SCCR)
27.5 kA - 600 V、RMS
100 kA - 600 V、ブレーカー 最大 400 A、DIVQ / 7
100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1200 A、JDDZ/7
ケーブル引き出し口
上/下
適用バスバーシステム間隔
60 mm
極数
3 極
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
寸法:
幅: 126.8 mm
高さ: 239.4 mm
奥行: 104.6 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
95 ‐ 240 mm²
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
95 ‐ 240 mm²
丸型ケーブルの接続、フェルール端子付きAWGケーブル (細線)
AWG 3/0 ‐ AWG 450
丸型ケーブル(複数線)の接続
95 ‐ 240 mm²
AWG 丸型ケーブル (撚線) の接続
AWG 3/0 ‐ AWG 450
扇形ケーブル (単線) の接続
120 ‐ 240 mm²
AWG 扇形ケーブル (単線) の接続
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
扇形ケーブル (撚線) の接続
95 ‐ 240 mm²
AWG 扇形ケーブル (撚線) の接続
AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
Connection sector conductor (max.)
240 mm²
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
24 x 20 mm
定格電圧
1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー
4
汚染度
3
規格:
IEC/EN 61439-1
UL 508
定格インパルス電圧 Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1,000 V
Power dissipation (max.)
20 W
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)
10...90 %
1パック
1 個
純質量
1.5 kg
総質量
1.62 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177997233
ETIM 9
EC001531
製品説明
RX 接続アダプター、3 極、幅x高さ 128x240 mm、導体接続 最大 240 mm、クランプスペース 幅x高さ 24x20 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
Quick guide
データシート
一般技術情報