RiLineX 接続アダプター

品番: RX 9361300

RiLineX 接続アダプター、60 mm バスバーシステム用。ダブル接続 (バー) 用。位相間距離は自由に選択可能。10 mm バスバーにのみ使用可能。

品番:
RX 9361300
メリット
バスバーシステムとケーブル接続への固定は、ねじ1本で完了します
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
Rated current of laminated copper bar
1,500 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
1,380 A
電気的数値 UL (SCCR)
52.5 kA - 600 V、RMS
100 kA - 480 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 2000 A、JDDZ/7
ケーブル引き出し口
上/下
適用バスバーシステム間隔
60 mm
極数
1 極
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
寸法:
幅: 72.3 mm
高さ: 119.4 mm
奥行: 117.4 mm
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
50 x 10 mm
適用バスバー
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
定格電圧
1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー
4
汚染度
3
規格:
IEC/EN 61439-1
UL 508
定格インパルス電圧 Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1,000 V
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)
10...90 %
1パック
1 個
純質量
0.65 kg
総質量
0.688 kg
関税率番号
85369010
ETIM 9
EC001531
製品説明
RX 接続アダプター、1 極、幅x高さ 72x120 mm、クランプスペース 幅x高さ 50x10 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
Quick guide
データシート
一般技術情報