- 品番:
- RX 9361315
- メリット
- バスバーシステムとケーブル接続への固定は、ねじ1本で完了します
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
- 塗装色
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 1,060 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 980 A
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 27.5 kA - 600 V、RMS
- 100 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 600 A、DIVQ/7
- 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 2000 A、JDDZ/7
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 極数
- 1 極
- 適用バスバーシステム
- RiLineX
- RiLine60
- 寸法:
- 幅: 54.1 mm
高さ: 119.4 mm
奥行: 163.4 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 300 mm²
- スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
- 95 ‐ 300 mm²
- 丸型ケーブルの接続、フェルール端子付きAWGケーブル (細線)
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- 丸型ケーブル(複数線)の接続
- 95 ‐ 300 mm²
- AWG 丸型ケーブル (撚線) の接続
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- 扇形ケーブル (単線) の接続
- 120 ‐ 240 mm²
- AWG 扇形ケーブル (単線) の接続
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- 扇形ケーブル (撚線) の接続
- 95 ‐ 300 mm²
- AWG 扇形ケーブル (撚線) の接続
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- 適用バスバー
- 15 x 10 mm
- 20 x 10 mm
- 30 x 10 mm
- 定格電圧
- 1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- 過電圧カテゴリー
- 4
- 汚染度
- 3
- 規格:
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- 定格インパルス電圧 Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1,000 V
- Power dissipation (max.)
- 105 W
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- 動作温度範囲
- -5 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -25 °C...75 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 10...90 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.8 kg
- 総質量
- 0.892 kg
- 関税率番号
- 85369010
- ETIM 9
- EC001531
- 製品説明
-
RX 接続アダプター、1 極、幅x高さ 54x120 mm、導体接続 最大 300 mm²、クランプスペース 幅x高さ 20x20 mm