- 製品番号:
- RX 9360.512
- 仕様
- Easy Fix
- メリット
- コンパクト サーキットブレーカー (MCCB) をボード上に直接設置
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
- 塗装色
- RAL 9005
RAL 35745
- 同梱品
- 3 connection space covers
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 2XB
- 定格電流 最大
- 250 A
- 定格電流 (UL)
- 210 A
- 定格インパルス電圧 Uimp
- 12 kV
- 定格電圧
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1,000 V
- 過電圧カテゴリー
- 4
- 汚染度
- 3
- 極数
- 3 極
- ケーブル引き出し口
- 下
- 電源接続
- ねじ M8
- 適用メーカー (タイプ)
- ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
- Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
- Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
- Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
- Hager (P250)
- Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
- Hyundai Electric (160, 250AF)
- Legrand (DPX250, DPX³ 250)
- LS Electric (250AF, TS250)
- Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
- OEZ (BD250)
- Rockwell (140G-J0F3-D25)
- Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
- Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
- Schrack (MC2)
- Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
- Terasaki (S160, S250, H250)
- 適用バスバーシステム
- RiLineX
- RiLine60
- 基本周波数
- 50...60 Hz
- 湿度(結露無きこと)
- 10...90 %
- 適用バスバー
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 動作温度範囲
- -25 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -25 °C...75 °C
- 寸法:
- 幅: 105 mm
高さ: 252 mm
奥行: 63 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.7 kg
- 総質量
- 1.792 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.608
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177997134
- ETIM 9
- EC001531
- 製品説明
-
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the bottom, W: 105 mm