- 製品番号:
- RX 9360.513
- 仕様
- Easy Fix
- メリット
- コンパクト サーキットブレーカー (MCCB) をボード上に直接設置
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
- 塗装色
- RAL 9005
RAL 35745
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 2XB
- 定格電流 最大
- 250 A
- 定格電流 (UL)
- 210 A
- 定格インパルス電圧 Uimp
- 12 kV
- 定格電圧
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1,000 V
- 過電圧カテゴリー
- 4
- 汚染度
- 3
- 極数
- 3 極
- ケーブル引き出し口
- 上
- 電源接続
- ねじ M8
- 適用バスバーシステム
- RiLineX
- RiLine60
- 基本周波数
- 50...60 Hz
- 湿度(結露無きこと)
- 10...90 %
- 適用バスバー
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 動作温度範囲
- -25 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -25 °C...75 °C
- 寸法:
- 幅: 105 mm
高さ: 252 mm
奥行: 63 mm
- 1パック
- 1 個
- 製品説明
-
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 105 mm