RiLineX CB ユニットアダプター

品番: RX 9360535

RiLineX CB ユニットアダプター (3 極、最大 630 A)、60 mm バスバーシステム用。ユニット幅は 145 mm です。「Easy-Fix」コンセプトは、アダプターとスイッチの個別の取り付けを可能にします。このコンセプトは、すべての一般的なメーカーで利用可能です。このアダプターには、工具を必要としない、半自動でバスバーの厚さ (5~10 mm) に調整される、はめ込み式取り付け機能が備わっています。ケーブル出口は、個々の要件に合わせて、下方または上方に変更できます。

品番:
RX 9360535
仕様
Easy Fix
メリット
コンパクト サーキットブレーカー (MCCB) をボード上に直接設置
はめ込み式取り付け (250 A まで)、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
市販のスイッチタイプを、エンクロージャー外で素早くかつ簡単に、事前組み立て可能
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
RAL 35745
同梱品
ターミナルカバー 3 枚を含む
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
定格インパルス電圧 Uimp
12 kV
定格電圧
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V
過電圧カテゴリー
4
汚染度
3
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
29 x 10 mm
極数
3 極
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
ねじ M10
適用メーカー (タイプ)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
基本周波数
50...60 Hz
湿度(結露無きこと)
10...90 %
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
動作温度範囲
-25 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
寸法:
幅: 145 mm
高さ: 325.8 mm
奥行: 76.4 mm
1パック
1 個
純質量
5 kg
総質量
5.206 kg
銅の含有量 (kg / 個)
2.64
関税率番号
85369095
EAN
4028177997110
ETIM 9
EC001531
製品説明
RX CB ユニットアダプター 630A、3 極、Easy-Fix仕様、幅 140 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
Quick guide
Selection guide
データシート
一般技術情報