RiLineX CB ユニットアダプター

品番: RX 9360600

RiLineX CB ユニットアダプター (3 極、最大 160 A)、60 mm バスバーシステム用。ユニット幅は 81 mm です。スライドナット付き「ユニバーサル」タイプは、スイッチの取り付けの際に、最高の柔軟性を提供します。このアダプターには、工具を必要としない、半自動でバスバーの厚さ (5~10 mm) に調整される、はめ込み式取り付け機能が備わっています。ケーブル出口 (下方) 用バージョン。

品番:
RX 9360600
仕様
ユニバーサル
メリット
コンパクト サーキットブレーカー (MCCB) をボード上に直接設置
はめ込み式取り付け (250 A まで)、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
市販のスイッチタイプを、エンクロージャー外で素早くかつ簡単に、事前組み立て可能
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 9005
RAL 35745
同梱品
接続スペースカバー3枚を含む
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
定格インパルス電圧 Uimp
12 kV
定格電圧
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V
過電圧カテゴリー
4
汚染度
3
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
9 x 6 mm
極数
3 極
ケーブル引き出し口
電源接続
サポート端子
適用メーカー (タイプ)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
基本周波数
50...60 Hz
湿度(結露無きこと)
10...90 %
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
動作温度範囲
-25 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
寸法:
幅: 81.9 mm
高さ: 251.4 mm
奥行: 50.8 mm
1パック
1 個
純質量
0.92 kg
総質量
1.22 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.375
関税率番号
85369095
EAN
4028177997103
ETIM 9
EC001531
製品説明
RX CB ユニットアダプター 160A、3 極、ユニバーサルスフィックス仕様、ケーブル出口 (下方)、幅 81 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
Quick guide
Selection guide
データシート
一般技術情報