- 品番:
- RX 9360625
- 仕様
- ユニバーサル
- メリット
- コンパクト サーキットブレーカー (MCCB) をボード上に直接設置
- はめ込み式取り付け (250 A まで)、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
- 市販のスイッチタイプを、エンクロージャー外で素早くかつ簡単に、事前組み立て可能
- 材質
- ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
- 塗装色
- RAL 9005
RAL 35745
- 同梱品
- 接続スペースカバー3枚、クロスロッド2個および固定部品を含む
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 2XB
- 定格インパルス電圧 Uimp
- 12 kV
- 定格電圧
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1,000 V
- 過電圧カテゴリー
- 4
- 汚染度
- 3
- 極数
- 3 極
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 電源接続
- ねじ M10
- 適用メーカー (タイプ)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- 適用バスバーシステム
- RiLineX
- RiLine60
- 基本周波数
- 50...60 Hz
- 湿度(結露無きこと)
- 10...90 %
- 適用バスバー
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 動作温度範囲
- -25 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -25 °C...75 °C
- 寸法:
- 幅: 145 mm
高さ: 325 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.6 kg
- 総質量
- 3.8 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 1.652
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177997073
- ETIM 9
- EC001531
- 製品説明
-
RX CB ユニットアダプター 400A、3 極、ユニバーサルスフィックス仕様、幅 140 mm