RiLineX mounting clips 周囲保護プロファイル用

品番: RX 9365027

RiLineX fastening clip for contact hazard protection profile. Only when using RiLineX equipment on the RiLine60 busbar system.

品番:
RX 9365027
材質
ポリアミド (PA 6)
塗装色
RAL 35745
適用品番
9365.025
1パック
24 個
純質量
0.024 kg
総質量
0.045 kg
関税率番号
39269097
ETIM 9
EC002270
製品説明
RX 固定クリップ、周囲保護プロファイル用
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Quick guide
データシート
一般技術情報