RiLineX エンドモジュールセット ベーシックモジュール用

品番: RX 9360102

RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード (トップマウント可能) 用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。機器類は、エンドモジュール上に取り付けることができます。エンドモジュールセットプラスを使用することで、RiLineX ボード上に 36 mm の追加設置スペースが利用可能になります。

品番:
RX 9360102
メリット
ベーシックモジュールによるスケーラブルなシステム長さ
簡単な取り付け
バスバーの断面積を変更できるため、定格電流の拡張が可能
試験済み短絡電流定格、最大 65 kA
交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています
null
感電防止対策 IP2XB に準拠、フロント側は IP3X までグレードアップ可能
IEC および UL による試験および認証取得
簡単な増設とフィールド連結
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 35745
同梱品
ボード終端エレメント、左側
ボード終端エレメント、右側
取り付け部品を含む
適用品番
9360.110
9360.120
9360.150
極数
3 極
1パック
2 個
純質量
0.99 kg
総質量
1.146 kg
関税率番号
85369010
製品説明
RiLineX エンドモジュールセット、モジュール式 RiLineX ボード (3 極) 用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。このエンドモジュールセットは、トップマウント可能です。納品内容には、エンドモジュール (左側) 1 個、エンドモジュール (右側) 1 個と固定部品が含まれています。
資料
Info sheet
セキュリティアラート
マニュアル