周囲保護プロファイル

品番: RX 9365025

RiLineX 周囲保護プロファイルRiLine60 バスバー システムで RiLineX 機器類を使用する場合にのみご使用ください。

品番:
RX 9365025
材質
硬化プラスチックPVC
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 7035
1パック
4 個
純質量
0.7 kg
総質量
0.842 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4.66
関税率番号
39162000
ETIM 9
EC002270
製品説明
RiLineX 保護カバー。RiLine60 バスバー システムで RiLineX 機器類を使用する場合にのみご使用ください。長さ 1200 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide
セキュリティアラート