RiLineX スクリュークランプ端子 NHヒューズ断路器用 品番: RX 9365543 RiLineX スクリュークランプ端子セット、RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 2 および 3、35~240 mm² 用 製品構成 このページのPDFを生成 品番: RX 9365543 適用品番 9362.210 9362.215 9362.310 9362.315 9363.210 9363.215 9363.310 9363.315 1パック 3 個 純質量 0.576 kg 総質量 0.578 kg PCF/VE (Cradle to Gate) 1.49 関税率番号 73182900 ETIM 9 EC000001 製品説明 RX スクリュークランプ端子、NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 2/3 用 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN DE, EN PCF-declaration DE EN 資料 Quick guide Global セキュリティアラート Global