RiLineX ヒューズアダプター

品番: RX 9360802

RiLineX ヒューズアダプター、60 mm バスバーシステム用。溶断型ヒューズ D 01 (パスリング付き) および D 02 (E18) 用。光学式 LED ヒューズ監視付き。ヒューズとの確実な接触を確保するため、ユニットにはスクリューキャップは使用されておらず、開けた状態でロック可能、閉じた状態で封印可能なヒューズホルダーが採用されています。スプリングクランプ端子 (最大 16 mm²、角度 45°) は、導線の接続を容易にします。このユニットは工具不要の、はめ込み式取り付けに適しており、半自動式バー厚適合機能 (5 および 10 mm 用) を備えています。

品番:
RX 9360802
メリット
ヒューズリンク (スクリューキャップなし) の確実な接触
はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
目視による LED ヒューズモニタリング
別の開口部からの電圧チェック
メンテナンスフリーのテンションクランプ接続、最大 16 mm²
単体で完全な接触感電防止を実現。スクリューキャップのようなアクセサリーは不要
製品変更
(二次側)
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 35745
RAL 9005
同梱品
ヒューズアダプター4個
レデューサー 12 個、ヒューズ D 01 用
電源接続
スプリングクリップ
定格電流 最大
63 A
定格電圧
400 V AC
ケーブル引き出し口
極数
3 極
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
寸法:
幅: 26.8 mm
高さ: 253.8 mm
奥行: 89.8 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
16 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
定格電圧
400 V AC
過電圧カテゴリー
4
汚染度
3
規格:
IEC/DIN EN 60 947-3
定格絶縁電圧 Ui
1,000 V
電力損失 (熱損失)、最大
5.5 W
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
使用湿度、最高
90 %
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)
10...90 %
使用カテゴリー
AC-21B (400 V/100 A)
ヒューズリンク
D 02-E 18
火災負荷
4.613 MJ/m²
1パック
4 個
純質量
1.432 kg
総質量
1.437 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.07
PCF/VE (Cradle to Gate)
9.55
関税率番号
85369095
ETIM 9
EC001644
製品説明
RX ヒューズアダプター 63 A、3 極、D 02-E 18、LED 付き、幅 27 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide
セキュリティアラート
マニュアル