RiLineX ヒューズアダプター

品番: RX 9364022

小型の RiLineX ヒューズアダプター、60 mm バスバーシステム用。シリンダーヒューズ 10x38 mm 用、光学式 LED ヒューズ監視付き。シリンダーヒューズとの確実な接触を確保するため、ユニットには、開けた状態でロック可能、閉じた状態で封印可能な、特殊なヒューズホルダーが採用されています。スプリングクランプ端子 (最大 6 mm²、角度 45°) は、導線の接続を容易にします。このユニットは工具不要の、はめ込み式取り付けに適しており、半自動式バー厚適合機能 (5 および 10 mm 用) を備えています。

品番:
RX 9364022
メリット
ヒューズリンク (スクリューキャップなし) の確実な接触
はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
目視による LED ヒューズモニタリング
別の開口部からの電圧チェック
メンテナンスフリーのテンションクランプ接続、最大 16 mm²
単体で完全な接触感電防止を実現。スクリューキャップのようなアクセサリーは不要
製品変更
(二次側)
材質
ポリアミド (PA 6)
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 35745
RAL 9005
電源接続
スプリングクリップ
定格電流 最大
32 A
定格電圧
400 V AC
ケーブル引き出し口
極数
3 極
適用バスバーシステム
RiLineX
RiLine60
寸法:
幅: 17.8 mm
高さ: 262.5 mm
奥行: 95 mm
スリーブ端子付き丸型ケーブル(細線)の接続
1.5 ‐ 6 mm²
丸型ケーブルの接続、フェルール端子付きAWGケーブル (細線)
AWG 16 ‐ AWG 10
丸型ケーブル(複数線)の接続
1.5 ‐ 6 mm²
AWG 丸型ケーブル (撚線) の接続
AWG 16 ‐ AWG 10
適用バスバー
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
定格電圧
400 V AC
過電圧カテゴリー
4
汚染度
3
規格:
IEC/DIN EN 60 947-3
定格絶縁電圧 Ui
800 V
電力損失 (熱損失)、最大
3 W
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 2XB
使用湿度、最高
90 %
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保管温度範囲
-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)
10...90 %
使用カテゴリー
AC-20B (400 V/100 A)
ヒューズリンク
10 x 38 mm
火災負荷
3.565 MJ/m²
1パック
4 個
純質量
1.008 kg
総質量
1.014 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.043
PCF/VE (Cradle to Gate)
6.72
関税率番号
85369095
ETIM 9
EC001644
製品説明
RX ヒューズアダプター 32 A、3 極、10x38 mm、LED 付き、幅 18 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
資料
Quick guide
セキュリティアラート
マニュアル