RiLineX ヒューズホルダー
小型の RiLineX ヒューズホルダー クラス CC、60 mm バスバーシステム用。シリンダーヒューズ、クラス CC、30 A 用、光学式 LED ヒューズ監視付き。シリンダーヒューズとの確実な接触を確保するため、ユニットには、開けた状態でロック可能、閉じた状態で封印可能な、特殊なヒューズホルダーが採用されています。スプリングクランプ端子 (最大 6 mm²、角度 45°) は、導線の接続を容易にします。このユニットは工具不要の、はめ込み式取り付けに適しており、半自動式バー厚適合機能 (5 および 10 mm 用) を備えています。仕様により、電子式ヒューズ監視 (EFM) 付きも入手可能。